ZHCSR62P April 1999 – October 2022 MAX3243
PRODUCTION DATA
MAX3243 器件包含三个线路驱动器和五个线路接收器,非常适合用于 DE-9 DTE 接口。引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV ESD (HBM) 保护。灵活的电源功能可自动省电。特殊输出 ROUT2B 和 INVALID 始终启用,以检查振铃指示灯和有效的 RS232 输入。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸 |
---|---|---|
MAX3243 | SSOP (28) | 10.29 mm × 5.30 mm |
SOIC (28) | 17.90mm × 7.50mm | |
TSSOP (28) | 9.70mm x 4.40mm |