LMZ10501 微型模块采用易用型直流/直流降压设计,可在空间受限的应用中驱动高达 1A 的负载。该器件仅需使用一个输入电容、一个输出电容、一个小型 VCON 滤波电容和两个电阻即可实现基本运行。该微型模块采用 8 引脚 µSIP 封装,配备电感器。还提供基于内部电流限制的软启动功能、电流过载保护和热关断功能。
封装信息器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
---|
LMZ10501 | SIL(µSIP,8) | 3.00mm × 2.60mm |
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
VIN = 3.6V 时的典型效率 辐射电磁干扰 (EMI) (CISPR22) VIN = 5V、VOUT = 1.8V、IOUT = 1A