ZHCSB02D April   2012  – March 2017 LMV611 , LMV612 , LMV614

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
    1.     典型应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     SOT-23 的 – LMV611
    2.     SOT-23 的 – LMV612
    3.     SOT-23 的 – LMV614
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 额定值
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性 – 1.8V(直流)
    6. 6.6  电气特性 – 1.8V(交流)
    7. 6.7  电气特性 – 2.7V(直流)
    8. 6.8  电气特性 – 2.7V(交流)
    9. 6.9  电气特性 – 5V(直流)
    10. 6.10 电气特性 – 5V(交流)
    11. 6.11 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 输入和输出级
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 输入偏置电流注意事项
  8. 以下一些应用中
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 具有轨至地输出摆幅的半波整流器
      2. 8.1.2 具有轨至轨输入和输出的仪表放大器
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 高侧电流检测
        1. 8.2.1.1 设计要求
          1. 8.2.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
          1. 8.2.1.2.1 应用曲线
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 相关链接
    4. 11.4 接收文档更新通知
    5. 11.5 社区资源
    6. 11.6 商标
    7. 11.7 静电放电警告
    8. 11.8 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性 – 2.7V(直流)

所有限值均基于以下条件:TJ = 25°C,V+ = 2.7V,V = 0V,VCM = V+/ 2,VO = V+/ 2,且 RL > 1MΩ(除非另有说明)。(1)
参数 测试条件 最小值(2) 典型值(3) 最大值(2) 单位
VOS 输入失调电压 LMV611(单通道) 1 4 mV
LMV612(双通道)和
LMV614(四通道)
1 5.5
TCVOS 输入失调电压平均漂移 5.5 µV/°C
IB 输入偏置电流 15 nA
IOS 输入失调电流 8 nA
IS 电源电流(每通道) 105 190 µA
CMRR 共模抑制比 LMV611,0V ≤ VCM ≤ 1.5V,
2.3V ≤ VCM ≤ 2.7V(4)
60 81 dB
LMV612 和 LMV614,
0V ≤ VCM ≤ 1.5V,
2.3V ≤ VCM ≤ 2.7V(4)
55 80
−0.2V ≤ VCM ≤ 0V,
2.7V ≤ VCM ≤ 2.9V
50 74
PSRR 电源抑制比 1.8V ≤ V+ ≤ 5V,
VCM = 0.5V
100 dB
VCM 输入共模电压 当 CMRR 范围 ≥ 50dB 时 V,TA = 25°C V– 0.2 –0.2 V
V+,TA = 25°C 3 V+ + 0.2
TA = –40°C 至 85°C V V+
TA = 125°C V + 0.2 V+ – 0.2
AV 大信号电压增益
LMV611(单通道)
RL = 600Ω(连接至 1.35V),
VO = 0.2V 至 2.5V
87 104 dB
RL = 2kΩ(连接至 1.35V),
VO = 0.2V 至 2.5V
92 110
大信号电压增益
LMV612(双通道)和
LMV614(四通道)
RL = 600Ω(连接至 1.35V),
VO = 0.2V 至 2.5V
78 90
RL = 2kΩ(连接至 1.35V),
VO = 0.2V 至 2.5V
81 100
VO 输出摆幅 RL = 600Ω(连接至 1.35V) 2.55 2.62 V
VIN = ±100mV 0.083 0.11
RL = 2kΩ(连接至 1.35V) 2.65 2.675
VIN = ±100mV 0.025 0.04
IO 输出短路电流(5) 拉电流,VO = 0V,
VIN = 100mV
30 mA
灌电流,VO = 0V,
VIN = –100mV
25
电气特性值仅适用于所示温度下的工厂测试条件。工厂测试条件会使器件的自发热大受限制,使得 TJ = TA。在 TJ > TA 的内部自发热条件下,某些参数性能规格(如电气表中所示)无法得到保证。有关此器件的温度降额的信息,请参阅以下一些应用中绝对最大额定值 表示结温限值,超过这些限值,器件将会发生机械性或电气性的永久降级。
所有限值均根据测试或统计分析确定。
典型值表示评定特性时确定的最有可能达到的参数标准。实际典型值可能会随时间推移而变化,而且还取决于应用和配置。已发货生产材料未进行这些典型值测试,无法确保符合这些典型值。
对于规定的温度范围,请参阅输入共模电压规格。
同时适用于单电源供电和双电源供电。在环境温度升高的情况下,持续短路运行可能会导致超过允许的最大结温 (150°C)。输出电流长期超过 45mA 会对可靠性造成不利影响。