ZHCSB02D April   2012  – March 2017 LMV611 , LMV612 , LMV614

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
    1.     典型应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     SOT-23 的 – LMV611
    2.     SOT-23 的 – LMV612
    3.     SOT-23 的 – LMV614
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 额定值
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性 – 1.8V(直流)
    6. 6.6  电气特性 – 1.8V(交流)
    7. 6.7  电气特性 – 2.7V(直流)
    8. 6.8  电气特性 – 2.7V(交流)
    9. 6.9  电气特性 – 5V(直流)
    10. 6.10 电气特性 – 5V(交流)
    11. 6.11 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 输入和输出级
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 输入偏置电流注意事项
  8. 以下一些应用中
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 具有轨至地输出摆幅的半波整流器
      2. 8.1.2 具有轨至轨输入和输出的仪表放大器
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 高侧电流检测
        1. 8.2.1.1 设计要求
          1. 8.2.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
          1. 8.2.1.2.1 应用曲线
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 相关链接
    4. 11.4 接收文档更新通知
    5. 11.5 社区资源
    6. 11.6 商标
    7. 11.7 静电放电警告
    8. 11.8 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性 – 1.8V(交流)

所有限值均基于以下条件:TJ = 25°C,V+ = 1.8V,V = 0V,VCM = V+/ 2,VO = V+/ 2,且 RL > 1MΩ(除非另有说明)。(1)
参数 测试条件 最小值(2) 典型值(3) 最大值(2) 单位
SR 转换速率(4) 0.35 V/µs
GBW 增益带宽积 1.4 MHz
Φm 相位裕度 67 °
Gm 增益裕量 7 dB
en 输入基准电压噪声 f = 10kHz,VCM = 0.5V 60 nV/√Hz
in 输入基准电流噪声 f = 10kHz 0.08 pA/√Hz
THD 总谐波失真 f = 1kHz,AV = +1,
RL = 600Ω,VIN = 1VPP
0.023%
放大器到放大器隔离(5) 123 dB
电气特性值仅适用于所示温度下的工厂测试条件。工厂测试条件会使器件的自发热大受限制,使得 TJ = TA。在 TJ > TA 的内部自发热条件下,某些参数性能规格(如电气表中所示)无法得到保证。有关此器件的温度降额的信息,请参阅以下一些应用中绝对最大额定值 表示结温限值,超过这些限值,器件将会发生机械性或电气性的永久降级。
所有限值均根据测试或统计分析确定。
典型值表示评定特性时确定的最有可能达到的参数标准。实际典型值可能会随时间推移而变化,而且还取决于应用和配置。已发货生产材料未进行这些典型值测试,无法确保符合这些典型值。
作为电压跟随器连接且输入阶跃为 V 至 V+。标注的数字是正负压摆率中较低的值。
以输入为参考,RL = 100kΩ(连接至 V+ / 2)。每个放大器依次以 1kHz 的频率接受激励以便产生 VO = 3VPP(电源电压小于 3 V 时,VO = V+)。