ZHCSB02D April 2012 – March 2017 LMV611 , LMV612 , LMV614
PRODUCTION DATA.
LMV61x 器件是单路、双路和四路低电压、低功耗运算放大器。此器件专为低电压、通用 应用而设计的集成栅极驱动器其他重要的产品特性包括轨至轨输入/输出、1.8V 的低电源电压以及宽温度范围。LMV61x 输入共模在电源基础上向外扩展了
200mV,无负载时提供轨至轨输出摆幅,而在由 1.8V 电源供电且负载为 2kΩ 时提供 30mV 以内的输出电压。当消耗的静态电流为 100µA(典型值)时,LMV61x 可实现 1.4MHz 的增益带宽积。
−40°C 至 125°C 的工业增强型温度范围使得 LMV61x 能够适应各种扩展环境 设计的集成栅极驱动器
LMV611 采用微型 5 引脚 SC70 封装,LMV612 采用节省空间的 8 引脚 VSSOP 和 SOIC 封装,而 LMV614 采用 14 引脚 TSSOP 和 SOIC 封装。对于需要最小 PCB 尺寸的 应用来说, 这些小型封装放大器是理想的解决方案。在 PCB 要求方面需要受到空间限制的应用 包括便携式和电池供电类电子产品。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMV611 | SOT-23 (5) | 2.92mm × 1.60mm |
SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
LMV612 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm | |
LMV614 | TSSOP (14) | 5.00mm x 4.40mm |
SOIC (14) | 8.64mm × 3.90mm |