ZHCSB02D April 2012 – March 2017 LMV611 , LMV612 , LMV614
PRODUCTION DATA.
参数 | 测试条件 | 最小值(2) | 典型值(3) | 最大值(2) | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SR | 转换速率(4) | 0.35 | V/µs | |||
GBW | 增益带宽积 | 1.4 | MHz | |||
Φm | 相位裕度 | 67 | ° | |||
Gm | 增益裕量 | 7 | dB | |||
en | 输入基准电压噪声 | f = 10kHz,VCM = 0.5V | 60 | nV/√Hz | ||
in | 输入基准电流噪声 | f = 10kHz | 0.08 | pA/√Hz | ||
THD | 总谐波失真 | f = 1kHz,AV = +1,
RL = 600Ω,VIN = 1VPP |
0.023% | |||
放大器到放大器隔离(5) | 123 | dB |