ZHCSFR1B December 2016 – March 2018 LMR23625-Q1
PRODUCTION DATA.
LMR23625-Q1 SIMPLE SWITCHER®是一款简便易用的 36V、2.5A 同步降压稳压器。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围, 适用于 从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电压调节。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。其静态电流低至 75µA,因此适用于电池供电类系统。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件还具有固定频率强制脉冲宽度调制模式 (FPWM) 模式选项,可在轻载时实现较小的输出电压纹波。该器件的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容的封装提供 1A (LMR23610-Q1)、1.5A (LMR23615-Q1) 和 3A (LMR23630-Q1) 负载电流选项,从而可以实现简单且最佳的 PCB 布局。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源定序。保护 特性 包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LMR23625-Q1 | HSOIC (8) | 4.90mm × 3.90mm |
WSON (12) | 3.00mm x 3.00mm |