ZHCSQ63 may 2023 LMK04368-EP
PRODUCTION DATA
CLKin 和 OSCin 引脚可由差分信号驱动。使用差分参考时钟时,TI 建议将输入模式设置为双极 (CLKinX_BUF_TYPE = 0)。该器件在内部对输入引脚进行偏置,因此差分接口应为交流耦合。图 9-1 和图 9-2 中显示了利用 LVDS 或 LVPECL 驱动 CLKin 引脚的推荐电路。
最后,产生差分正弦波输出的参考时钟源可以使用以下电路驱动 CLKIN 引脚。注意:信号电平必须符合电气特性 表中所列的 CLKIN 引脚的要求。