ZHCSSU9 September 2023 LM70880-Q1
ADVANCE INFORMATION
LM70880-Q1 是一款紧凑、易于使用的 4.5V 至 80V、超低 IQ 同步直流/直流降压转换器,具有多功能降压控制器和一对功率 MOSFET,可在 3.3V、5V、12V 的固定输出电压或可调输出电压下提供高达 8A 的输出电流。
该转换器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。一对 LM70880-Q1 转换器可设置为以交错模式(并联输出)运行,可实现精确的电流共享,适用于需要高达 16A 输出电流的应用。
LM70880-Q1 具有独特的双随机展频 (DRSS) 功能,该功能将低频三角调制与高频逐周期随机调制相结合,可在各种射频频带上提高 EMI 性能。