ZHCSCN3B June 2014 – March 2018 LM46000
PRODUCTION DATA.
LM46000 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 500mA 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 60V。LM46000 以极小的解决方案尺寸提供出色的效率、输出精度和压降电压。扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 1A 和 2A 负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,而且引脚排列可实现简单且优化的 PCB 布局。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46000 器件采用 16 引脚引线式 HTSSOP (PWP) 封装 (6.6mm × 5.1mm × 1.2mm),引线间距为 0.65mm。与 LM46001、LM46002、LM43603、LM43602、LM43601 和 LM43600 引脚对引脚兼容。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM46000 | HTSSOP (16) | 6.60mm × 5.10mm |
空白
空白