ZHCSIS0C September   2018  – February 2022 LM2902LV , LM2904LV

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息:LM2904LV
    5. 6.5 热性能信息:LM2902LV
    6. 6.6 电气特性
    7. 6.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 工作电压
      2. 7.3.2 共模输入范围包括接地
      3. 7.3.3 过载恢复
      4. 7.3.4 电气过应力
      5. 7.3.5 EMI 易感性和输入滤波
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
    1. 9.1 输入和 ESD 保护
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在 VS = (V+) – (V–) = 2.7V 至 5.5V(±1.35V 至 ±2.75V)、TA = 25°C、RL = 10kΩ(连接至 VS/2)并且 VCM = VOUT = VS/2 条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 VS = 5V ±1 ±3 mV
VS = 5V,TA = –40°C 至 125°C ±5
dVOS/dT VOS 温漂 TA = –40°C 至 125°C ±4 µV/°C
PSRR 电源抑制比 VS = 2.7 V 至 5.5V,VCM = (V–) 80 100 dB
输入电压范围
VCM 共模电压范围 无相位反转 (V–) – 0.1 (V+) – 1 V
CMRR 共模抑制比 VS = 2.7 V,(V–) – 0.1V < VCM < (V+) – 1 V
TA = –40°C 至 125°C
84 dB
VS = 5.5V,(V–) – 0.1V < VCM < (V+) – 1 V
TA = –40°C 至 125°C
63 92
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 VS = 5V ±15 pA
IOS 输入失调电流 ±5 pA
噪声
En 输入电压噪声(峰峰值) ƒ = 0.1Hz 至 10Hz,VS = 5V 5.1 µVPP
en 输入电压噪声密度 ƒ = 1kHz,VS = 5V 40 nV/√Hz
输入电容
CID 差分 2 pF
CIC 共模 5.5 pF
开环增益
AOL 开环电压增益 VS = 2.7V,(V–) + 0.15V < VO < (V+) – 0.15V,RL = 2kΩ 110 dB
VS = 5.5V,(V–) + 0.15V < VO < (V+) – 0.15V,RL = 2kΩ 125
频率响应
GBW 增益带宽积 VS = 5V 1 MHz
φm 相位裕度 VS = 5.5V,G = 1 75 °
SR 压摆率 VS = 5V 1.5 V/µs
tS 趋稳时间 精度达到 0.1%,VS = 5V,2V 阶跃,G = 1,CL = 100pF 4 µs
精度达到 0.01%,VS = 5V,2V 阶跃,G = 1,CL = 100pF 5
tOR 过载恢复时间 VS = 5V,VIN × 增益 > VS 1 µs
THD+N 总谐波失真 + 噪声 VS = 5.5V、VCM = 2.5V、VO = 1VRMS、G = 1、ƒ = 1kHz、
80kHz 测量带宽
0.005%
输出
VOH 相对于正电源的电压输出摆幅 RL ≥ 2kΩ,TA = –40°C 至 125°C 1 V
VOL 相对于负电源的电压输出摆幅 RL ≤ 10kΩ,TA = –40°C 至 125°C 40 75 mV
ISC 短路电流 VS = 5.5V ±40 mA
ZO 开环输出阻抗 VS = 5V,ƒ = 1MHz 1200 Ω
电源
VS 额定电压范围 2.7 (±1.35) 5.5 (±2.75) V
IQ 每个放大器的静态电流 IO = 0mA,VS = 5.5 V 90 150 µA
IO = 0mA,VS = 5.5V,TA = –40°C 至 125°C 160