ZHCSIS0C September 2018 – February 2022 LM2902LV , LM2904LV
PRODUCTION DATA
LM290xLV 系列包括双路 LM2904LV 和四路 LM2902LV 运算放大器。这些器件由 2.7V 至 5.5V 的低电压供电。
在成本敏感型低压应用中,这些运算放大器可作为 LM2904 和 LM2902 的替代产品。部分应用为大型电器、烟雾探测器和个人电子产品。LM290xLV 器件在低电压下可提供比 LM290x 器件更佳的性能,并且功耗更低。这些运算放大器具有单位增益稳定性,并且在过驱情况下不会出现相位反转。ESD 设计为 LM290xLV 系列提供了至少 2kV 的 HBM 规格。
LM290xLV 系列采用行业标准封装。这些封装包括 SOIC、VSSOP 和 TSSOP 封装。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM2902LV | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
TSSOP (14) | 4.40mm × 5.00mm | |
SOT-23 (14) | 4.20 mm × 2.00 mm | |
LM2904LV | SOIC (8) | 3.91mm × 4.90mm |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm | |
VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |