ZHCSQN4AC September   1975  – March 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性 - LM324B 和 LM324BA
    6. 5.6  电气特性 - LM2902B 和 LM2902BA
    7. 5.7  LM324、LM324K、LM224、LM224K 和 LM124 的电气特性
    8. 5.8  LM2902、LM2902K、LM2902KV 和 LM2902KAV 的电气特性
    9. 5.9  LM324A、LM324KA、LM224A、LM224KA 和 LM124A 的电气特性
    10. 5.10 运行条件
    11. 5.11 典型特性
    12. 5.12 典型特性:B 和 BA 版本以外的所有器件
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 单位增益带宽
      2. 7.3.2 压摆率
      3. 7.3.3 输入共模范围
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 封装选项附录
    2. 11.2 卷带包装信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • N|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

LM324BLM2902B 器件是业界通用运算放大器 LM324 和 LM2902 的下一代版本,其中包括四个高压 (36V) 运算放大器。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,

其特性包括低失调电压(600µV,典型值)、接地共模输入范围以及高差分输入电压能力。

LM324B 和 LM2902B 的特点是单位增益稳定,每个放大器可实现最大 3mV(LM324BA 和 LM2902BA 最大 2mV)的低失调电压和 240µA(典型值)的静态电流。高 ESD(2kV HBM 和 1.5kV CDM)和集成 EMI 以及射频滤波器可支持将 LM324B 和 LM2902B 器件用于更严苛、更具环境挑战性的应用。

LM324B 和 LM2902B 可直接替代所有版本的 LM224、LM324 和 LM2902 器件。

封装信息
器件型号(1)封装封装尺寸(2)
LM324B(3)、LM324BA(3)、LM2902B(3)、LM2902BA(3)、LM324xx、LM224xx、LM124、LM2902xxxD(SOIC,14)8.65mm × 6mm
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA、LM324xx、LM124、LM2902xxxPW(TSSOP,14)5mm × 6.4mm
LM324xx、LM224xx、LM2902xxxN(PDIP,14)19.3mm × 9.4mm
LM324、LM324A、LM324K、LM324KA、LM2902、LM2902KNS(SOP,14)10.3mm × 7.8mm
LM324A、LM2902KDB(SSOP,14)6.2mm × 7.8mm
LM124AJ(CDIP,14)19.56mm × 6.67mm
W(CFP,14)9.21mm × 6.3mm
FK(LCCC,20)8.89mm × 8.89mm
LM324B(3)、LM2902B(3)RTE(WQFN,16)3mm × 3mm
如需了解更多信息,请参阅节 11
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
此产品为仅预发布状态。
系列产品比较
规格LM324B
LM324BA
LM2902B
LM2902BA
LM324
LM324A
LM324K
LM324KA
LM2902LM2902K
LM2902KV
LM2902KAV
LM224
LM224A
LM224K
LM224KA
LM124
LM124A
单位
电源电压3 至 363 至 363 至 303 至 303 至 263 至 26 (K)
3 至 30(kV、KAV)
3 至 303 至 303 至 30V
失调电压(25°C 时的最大值)± 3
± 2
± 3
± 2
±7
±3
±7
±3
±7±7(K、kV)
±2 (KAV)
±5
±3
±5
±3
±5
±2
mV
25°C 时的输入偏置电流(典型值/最大值)10/3510/3520/250
15/100
20/250
15/100
20/25020/25020/150
15/80
20/150
15/80
20/150
– /50
nA
ESD (HBM)20002000500200050020005002000500V
工作环境温度-40 至 85-40 至 1250 至 700 至 70-40 至 125-40 至 125-25 至 85-25 至 85-55 至 125°C