4 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLE (March 2020)to RevisionF (April 2023)
- 将整个文档中的标准名称从“DIN VDE V 0884-11:2017-01”更改为“DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)”Go
- 通篇删除了所有标准名称中的标准版本和年份参考Go
- 根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 更改了最大浪涌隔离电压 (VIOSM) 规格的测试条件和值Go
- 根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 添加了最大脉冲电压 (VIMP) 规格Go
- 阐明了视在电荷 (qPD) 的方法 b 测试条件Go
- 通篇删除了对标准 IEC/EN/CSA 60950-1 的引用Go
- 根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准,将 中的工作电压寿命裕度从 87.5% 更改为 50%,将所需的最短绝缘寿命从 37.5 年更改为 30 年,将 TDDB 定义的绝缘寿命从 135 年更改为 169 年Go
- 根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准更改了图 9-6
Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (January 2019)to RevisionE (March 2020)
- 向此数据表中添加了 ISO7721B 器件,适用于仅需要基础型绝缘的应用。ISO7721B 之前的数据表文献编号为 SLLSEY9AGo
- 通篇将 VDE 标准名称从“DIN V VDE V 0884-11:2017-01”更改为“DIN VDE V 0884-11:2017-01”Go
- 将节 1中的 UL 认证要点从“符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW-16、DWV-8)和 3000VRMS (D-8) 隔离等级”更改为“UL 1577 组件认证计划”Go
- 将 CSA、CQC 和 TUV(节 1)要点合并为一个要点Go
- 更新了认证信息Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (July 2018)to RevisionD (January 2019)
- 通篇进行了编辑性和修饰性更改Go
- 将“隔离栅寿命:>40 年”更改为“在 1.5kVRMS 工作电压下,预计寿命超过 100 年”(在节 1中)Go
- 在节 1中添加了“隔离等级高达 5000VRMS”Go
- 在节 1中添加了“浪涌能力高达 12.8kV”Go
- 在节 1中添加了“在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护”Go
- 添加了“提供汽车版本:ISO772x-Q1”(位于节 1)Go
- 通篇删除了“计划的认证”这一表述Go
- 更新了节 2列表Go
- 更新了图 3-1,以便显示每个通道的两个串联隔离电容器,而不是单个隔离电容器Go
- 添加了“接触放电符合 IEC 61000-4-2 标准”的 8000V 规格Go
- 将“信令速率”更改为“数据速率”并添加了表注Go
- 更新了 DWV-8 和 DW-16 封装的 VIORM 和 VIOWM 值,添加了 TDDB 图参考,并更新了 VIOTM、VIOSM 和 qpd 的测试条件Go
- 更新了认证信息Go
- 在节 9.2.3部分下添加了节 9.2.3.1子部分Go
- 在节 12.2部分中添加了如何通过隔离改善工业系统的 ESD、EFT 和浪涌抗扰性 应用报告Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (March 2017)to RevisionC (July 2018)
- 向数据表添加了 8 引脚 SOIC 封装 (DWV)Go
- 通篇更新了 VDE 和 CSA 认证说明Go
- 更新了 D 封装的气候类别Go
- 更新了 DW-16 和 D-8 的最大工作电压Go
- 在低电平输出电压与低电平输出电流间的关系 图中交换了 2.5V 时 VCC 与 3.3V 时 VCC 所对应的线条颜色Go
- 从共模瞬态抗扰度测试电路 图中删除了 ENGo
- 添加了器件支持 部分Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (December 2016)to RevisionB (March 2017)
- 向 TUV 列添加了 D-8 值Go
- 通篇将最小 CMTI 值从 40kV/μs 更改为 85kV/μsGo
- 添加了接收文档更新通知 部分Go
- 更改了静电放电警告 声明Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (November 2016)to RevisionA (December 2016)
- 将特性 从“IEC 60950-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准”更改为“IEC 60950-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准”Go
- 向表添加了气候类别Go
- 更新了 CSA 列并将 DW 封装更改为 (DW-16)Go
- 通篇将 tie 典型值从 1.5 更改为 1Go