ZHCSFQ6F november 2016 – april 2023 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
引脚 | I/O(1) | 说明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | DW 封装 | D、DWV 封装 | ||||
ISO7720 | ISO7721 | ISO7720 | ISO7721 | |||
GND1 | 1、7 | 1、7 | 4 | 4 | — | VCC1 的接地连接 |
GND2 | 9 | 9 | 5 | 5 | — | VCC2 的接地连接 |
16 | 16 | |||||
INA | 4 | 13 | 2 | 7 | I | 输入,通道 A |
INB | 5 | 5 | 3 | 3 | I | 输入,通道 B |
NC | 2、6、8、10、11、15 | 2、6、8、10、11、15 | — | — | — | 未连接 |
OUTA | 13 | 4 | 7 | 2 | O | 输出,通道 A |
OUTB | 12 | 12 | 6 | 6 | O | 输出,通道 B |
VCC1 | 3 | 3 | 1 | 1 | — | 电源,VCC1 |
VCC2 | 14 | 14 | 8 | 8 | — | 电源,VCC2 |