ZHCSOT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DW-16 封装 | ||||||
IS | 安全输入、输出或电源电流(1) | RθJA = 68.8°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 330 | mA | ||
RθJA = 68.8°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 504 | mA | ||||
RθJA = 68.8°C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 660 | mA | ||||
RθJA = 68.8°C/W,VI = 1.89V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 956 | mA | ||||
PS | 安全输入、输出或总功率(1) | RθJA = 68.8°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C | 1820 | mW | ||
TS | 最高安全温度(1) | 150 | °C |