ZHCSOT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
ISO6760L 和 ISO6760LN 器件是高性能六通道数字隔离器,具有集成式互锁功能,可提供符合 UL 1577 的 5000 VRMS 隔离额定值,非常适合具有此类需求的应用。这些器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。
ISO6760L 系列器件集成了一系列逻辑门,可为相邻通道提供硬件互锁功能。互锁功能可确保通道对中的每个通道不会同时启用。如果通道对中的两个通道共享相同的输入逻辑,则输出逻辑将始终为低电平。ISO6760L 系列器件具有六个同向通道,在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时,还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。
与智能电源模块 (IPM) 结合使用时,这些器件中的互锁功能有助于防止在开启和关闭事件期间高侧和低侧栅极驱动器之间发生击穿电流。六个通道(包括三对互锁电路)集成在一个 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 封装中,与光耦合器解决方案相比,实现了超过 50% 的空间节省。凭借创新型芯片设计和布线技术,ISO6760L 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。
器件型号 |
封装 |
封装尺寸 |
---|---|---|
ISO6760L、ISO6760LN | SOIC (DW) | 10.30mm x 7.50mm |