ZHCSGR1A August 2017 – January 2018 INA828
PRODUCTION DATA.
INA828 是一款高精度仪表放大器,此放大器提供低功耗并且可在极宽的单电源或双电源范围内工作。可通过单个外部电阻器在 1 到 1000 范围内设置增益。由于采用新的超 β 输入晶体管(这些晶体管可提供极低的输入失调电压、失调电压漂移、输入偏置电流以及输入电压和电流噪声),该器件可提供出色的精度。附加电路可以为输入提供高达 ±40V 的过压保护。
INA828 经过优化,可提供出色的共模抑制比。当 G = 1 时,整个输入共模范围内共模抑制比超过 90dB。该器件非常适用于通过 5V 单电源和高达 ±18V 的双电源供电的低电压运行。最后,INA828 采用 8 引脚 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
PART NUMBER | PACKAGE | BODY SIZE (NOM) |
---|---|---|
INA828 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |