ZHCSQE3A July 2023 – December 2023 INA780A , INA780B
PRODMIX
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | |||||||
CMRR | 共模抑制 | –0.1V ≤ VCM ≤ 85V,TA = –40°C 至 +125°C | A 器件 | ±50 | ±250 | µA/V | |
B 器件 | ±1 | ±2.5 | mA/V | ||||
Ios | 输入失调电流 | TCT > 280µs | A 器件 | ±3.75 | ±12.5 | mA | |
B 器件 | ±30 | ±125 | mA | ||||
dVos/dT | 输入失调电流漂移 | TA=-40°C 至 +125°C | ±10 | ±50 | µA/°C | ||
PSRR | 输入失调电流与电源间的关系 | VS = 2.7V 至 5.5V,TA = -40°C 至 +125°C | ±0.2 | ±5 | mA/V | ||
Vos_bus | VBUS 失调电压 | ±2 | ±5 | mV | |||
dVos/dT | VBUS 失调电压偏移 | TA=-40°C 至 +125°C | A 器件 | ±8 | ±40 | µV/°C | |
B 器件 | ±20 | ±100 | µV/°C | ||||
PSRR | VBUS 失调电压与电源间的关系 | VS=2.7V 至 5.5V | ±1.1 | ±4 | mV/V | ||
直流精度 | |||||||
GSERR | 系统电流检测增益误差 | VCM = 24V,ISENSE = –50A 至 50A, TA = 25°C |
A 器件 | ±0.2 | ±0.75 | % | |
GSERR | 系统电流检测增益误差 | VCM = 24V,ISENSE = –50A 至 50A, TA = 25°C |
B 器件 | ±0.4 | ±1.25 | % | |
GS_DRFT | 系统电流检测增益误差漂移 | –40°C ≤ TA ≤ 125°C | A 器件 | ±25 | ppm/ °C | ||
B 器件 | ±75 | ppm/ °C | |||||
GBERR | VBUS 电压增益误差 | VBUS = 0.1V 至 85V,TA = 25°C | A 器件 | ±0.01 | ±0.1 | % | |
VBUS = 0.1V 至 85V, –40°C ≤ TA ≤ 125°C |
±0.01 | ±0.35 | % | ||||
VBUS = 0.1V 至 85V,TA = 25°C | B 器件 | ±0.01 | ±0.3 | % | |||
VBUS = 0.1V 至 85V, –40°C ≤ TA ≤ 125°C |
±0.01 | ±0.8 | % | ||||
GB_DRFT | VBUS 电压增益误差偏移 | –40°C ≤ TA ≤ +125°C | A 器件 | ±25 | ppm/ °C | ||
B 器件 | ±50 | ppm/ °C | |||||
ZBUS | VBUS 引脚输入阻抗 | 通过有效转换启用器件 | 1 | MΩ | |||
PTME | 功率总测量误差 (TME) | TA = 25°C(满量程下) | A 器件 | ±0.9 | % | ||
B 器件 | ±1.6 | % | |||||
ETME | 电能和电荷 TME | TA = 25°C(满量程功率下) | A 器件 | ±1.4 | % | ||
B 器件 | ±2.1 | % | |||||
ADC 分辨率 | 16 | 位 | |||||
1 个最低有效位 (LSB) 阶跃幅度 | 电流 | 2.4 | mA | ||||
总线电压 | 3.125 | mV | |||||
温度 | 125 | m°C | |||||
电源 | 480 | µW | |||||
电能 | 7.68 | mJ | |||||
电荷 | 150 | µC | |||||
tCT | ADC 转换时间(1) | 转换时间字段 = 0h | 50 | µs | |||
转换时间字段 = 1h | 84 | ||||||
转换时间字段 = 2h | 150 | ||||||
转换时间字段 = 3h | 280 | ||||||
转换时间字段 = 4h | 540 | ||||||
转换时间字段 = 5h | 1052 | ||||||
转换时间字段 = 6h | 2074 | ||||||
转换时间字段 = 7h | 4120 | ||||||
INL | 积分非线性 | 总线电压测量 | ±2 | m% | |||
DNL | 差分非线性 | 总线电压测量 | 0.2 | LSB | |||
时钟源 | |||||||
FOSC | 内部振荡器频率 | 1 | MHz | ||||
OSCTOL | 内部振荡器频率容限 | TA = 25°C | ±0.5 | % | |||
TA=-40°C 至 +125°C | ±1 | % | |||||
温度传感器 | |||||||
测量范围 | -40 | +150 | °C | ||||
温度精度 | TA = 25°C | ±0.25 | ±1.5 | °C | |||
TA= –40°C 至 +125°C | ±0.2 | ±2.5 | °C | ||||
集成分流器 | |||||||
内部开尔文电阻 | TA = 25°C | 350 | 400 | 500 | µΩ | ||
引脚对引脚封装电阻 | IS+ 至 IS–,TA = 25°C | 450 | 550 | 650 | µΩ | ||
最大持续电流(2) | –40°C ≤ TA ≤ 125°C | ±50 | A | ||||
短路时间过载变化 | ISENSE = 100A 并持续 5 秒 | ±0.003 | % | ||||
因温度循环而变化 | –65°C ≤ TA ≤ 150°C,500 个周期 | ±0.1 | % | ||||
焊接热导致的电阻变化 | 260°C 焊接,10s | ±0.1 | % | ||||
高温暴露变化 | 1000 小时,TA = 150°C | ±0.015 | % | ||||
电源 | |||||||
VS | 电源电压 | 2.7 | 5.5 | V | |||
VPOR | POR 电压电平 | 电源上升 | 1.26 | V | |||
IQ | 静态电流 | ISENSE = 0V | 640 | 750 | µA | ||
ISENSE = 0V,TA = –40°C 至 +125°C | 1 | mA | |||||
IQSD | 静态电流,关断 | 关断模式 | 2.8 | 5 | µA | ||
TPOR | 器件启动时间 | 加电 (NPOR) | 300 | µs | |||
从关断模式 | 60 | ||||||
数字输入/输出 | |||||||
VIH | 逻辑输入电平,高 | SDA,SCL,–40°C ≤ TA ≤ 125°C | 1.2 | 5.5 | V | ||
VIL | 逻辑输入电平,低 | –40°C ≤ TA ≤ 125°C | GND | 0.4 | V | ||
VOL | 逻辑输出电平,低 | IOL = 3mA,–40°C ≤ TA ≤ 125°C | GND | 0.4 | V | ||
IIO_LEAK | 数字泄漏输入电流 | 0 ≤ VIN ≤ VS | -1 | 1 | µA |