ZHCSQE3A July 2023 – December 2023 INA780A , INA780B
PRODMIX
该器件集成了一个低通数字滤波器,它对 ADC 输出数据执行抽取和滤波,这有助于降低噪声。该数字滤波器根据不同输出数据速率自动调节,始终可在一个转换周期内达到稳定状态。用户可以灵活地选择不同的输出转换时间段 TCT(从 50µs 到 4.12ms)。在这种配置下,第一个振幅陷波出现在输出信号的奈奎斯特频率处,该频率由所选转换时间段确定,并定义为 fNOTCH= 1 / (2 x TCT)。这意味着滤波器截止频率将按所述的数据输出速率成比例变化。图 6-8 显示了选择 1.052ms 转换时间段时的滤波器响应。
转换时间 = 1.052ms,仅单一转换 |