ZHCSSF8A September 2000 – August 2023 INA141
PRODUCTION DATA
INA141 是一款低功耗通用仪表放大器,可提供出色的准确性。此器件采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧,适用于多种应用。即使在高增益(G = 100V/V 时为 200kHz)情况下,电流反馈输入电路也可提供宽带宽。
通过简单的引脚连接设置 10V/V 或 100V/V 的准确增益,无需外部电阻器。内部输入保护可经受高达 ±40V 的电压且无损坏。
INA141 经过激光修整,具有超低失调电压 (50μV)、超低温漂 (0.5μV/°C) 和高共模抑制(G ≥ 100V/V 时为 117dB)。该器件采用低至 ±2.25V 的电源电压,静态电流仅为 750µA。
INA141 采用 8 引脚 SOIC 封装,额定温度范围为 −40°C 至 +85°C。