ZHCSUL9 February 2024 ESD562
PRODUCTION DATA
ESD562 是一款双向 ESD 保护二极管,用于 RS-485 和 RS-422 接口保护。ESD562 的额定 ESD 冲击消散值超出了 IEC 61000-4-2 国际标准所规定的最高水平(±22kV 接触放电,±30kV 空气间隙放电)。根据 IEC 61000-4-5 标准,该器件可以钳制峰值脉冲电流高达 3A 的 8/20μs 浪涌。
该器件具有 1.5pF(典型值)的 IO 电容,可实现高速接口保护。正向和负向的低钳位电压有助于保护系统免受瞬态事件的影响。这种保护对于对稳健性和可靠性要求很高的工业系统至关重要。
ESD562 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装。