ZHCSJX2B August 2019 – January 2021 DRV8876-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DRV8876-Q1 是一款具有 N 沟道 H 桥、电荷泵、电流感测和比例输出、电流调节和保护电路的集成电机驱动器。电荷泵通过支持 N 沟道 MOSFET 半桥和 100% 占空比驱动来提升效率。该器件系列具有引脚对引脚 RDS(on) 型号,只需对设计进行少量改动即可支持不同负载。
IPROPI 引脚上的内部电流镜架构实现电流感测和调节。这样就无需使用大型电源分流电阻,因而可以节省电路板面积并降低系统成本。借助 IPROPI 电流感测输出,微控制器可以检测电机失速或负载条件变化。使用外部电压基准引脚 VREF,这些器件可以在启动和高负载事件期间调节电机电流,而无需与微控制器进行交互。
低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、电荷泵欠压、输出过流和器件过热。故障状态显示在 nFAULT 上。
在德州仪器 TI.com.cn 上查看完整的有刷电机驱动器产品系列。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DRV8876-Q1 | HTSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |