ZHCSJX2B August 2019 – January 2021 DRV8876-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DRV887x-Q1 系列器件支持低功耗模式,以便在驱动器未激活时减少 VM 引脚的电流消耗。可以通过设置 nSLEEP 引脚逻辑低电平并等待 tSLEEP 状态消失来进入此模式。在睡眠模式下,H 桥、电荷泵、内部 5V 稳压器和内部逻辑都将被禁用。此器件依靠弱下拉电阻来确保持续禁用所有内部 MOSFET。当处于低功耗睡眠模式时,此器件不会响应除 nSLEEP 以外的任何输入。