ZHCSP54 January 2022 DRV8316-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8316-Q1 为要驱动高达 40W 的 12V 无刷直流电机的客户提供了一种单芯片功率级解决方案。DRV8316-Q1 集成了三个 1/2-H 电桥,具有 40V 的绝对最大电压和 95mΩ(高侧加低侧)的超低 RDS(ON),可提供大功率驱动能力。通过集成电流检测功能完成检测,无需外部电流检测电阻器。可调降压稳压器和 LDO 的电源管理性能为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。
DRV8316-Q1 实现了 6x 或 3x PWM 控制方案,可用于使用外部微控制器实施有传感器或无传感器磁场定向控制 (FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8316-Q1能够驱动高达200kHz 的 PWM 频率。该控制方案可通过硬件引脚或寄存器设置进行高度配置,范围涵盖从电机电流限制行为到故障响应。
DRV8316-Q1 集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。
零件编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DRV8316R-Q1 | VQFN (40) | 7.00mm x 5.00mm |
DRV8316T-Q1(2) | VQFN (40) | 7.00mm x 5.00mm |