ZHCSHC2C October 2017 – July 2018 DRV5055-Q1
PRODUCTION DATA.
DRV5055-Q1 是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于进行精确的位置检测,应用范围 广泛应用中的电源管理要求。
该器件由 3.3V 或 5V 电源供电。当不存在磁场时,模拟输出可驱动 1/2 VCC。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化,五个灵敏度选项可以根据所需的感应范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。
它可检测垂直于封装顶部的磁通量,而且两个封装选项提供不同的检测方向。
该器件使用比例式架构,当外部模数转换器 (ADC) 使用相同的 VCC 作为其基准电压时,可以消除 VCC 容差产生的误差。此外,该器件 还具有 磁体温度补偿功能,可以抵消磁体漂移,在较宽的 –40°C 至 +150°C 温度范围内实现线性性能。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DRV5055-Q1 | SOT-23 (3) | 2.92mm × 1.30mm |
TO-92 (3) | 4.00mm × 3.15mm |