ZHCSN06
January 2021 – September 2023
DRV3233-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
5.1
Package Option Addendum
5.2
Tape and Reel Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
PHP|48
MPQF051B
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsn06_oa
1
特性
适用于汽车应用的 AEC-Q100 测试指导
器件环境温度:–40°C 至 +150°C
以
功能安全合规型
为目标
专为功能安全应用开发
在发布量产版本时将会提供有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
系统可满足 ASIL D 等级要求
三相半桥栅极驱动器
驱动六个 N 沟道 MOSFET (NMOS)
4.5V 至 60V 宽工作电压范围
适用于高侧栅极驱动器的自举架构
电荷泵可支持 100% PWM 占空比并产生过驱电源
智能栅极驱动架构
高达 1000/2000mA(拉电流/灌电流)的 45 级可配置峰值栅极驱动电流
低侧电流检测放大器
在整个温度范围内具有低于 1mV 的低输入失调电压
9 级可调增益
基于 SPI 的详细配置和诊断
DRVOFF 引脚可独立禁用驱动器
高压唤醒引脚 (nSLEEP)
提供多个 PWM 接口选项
6x、3x、1x PWM 模式
通过 SPI 传输 PWM 信号
支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
用于复位设置的可选可编程 OTP
高级和可配置
保护功能
电池和电源电压监测器
相位反馈比较器
MOSFET V
DS
和 R
sense
过电流监测器
MOSFET V
GS
栅极故障监测器
内部稳压器和时钟监测器
模拟内置自检 (ABIST)
器件热警告和热关断
故障状态指示引脚