ZHCSN06 January   2021  – September 2023 DRV3233-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4Revision History
  6. 5Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 5.1 Package Option Addendum
    2. 5.2 Tape and Reel Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

DRV3233 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 12V 和 24V 汽车类三相 BLDC 应用。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV3233 使用集成式自举二极管和 GVDD 电荷泵生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持 0.7mA 至 1A(拉电流)和 2A(灌电流)的可配置峰值栅极驱动电流。DRV3233 可以采用单电源运行,并具有 4.5V 至 60V 宽输入电压范围。涓流电荷泵支持栅极驱动器实现 100% PWM 占空比控制,并提供外部开关的过驱栅极驱动电压。

DRV3233 提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压使系统能够实现精密的电机电流测量。

DRV3233 集成了各种诊断和保护特性,可实现稳健的电机驱动系统设计,还有助于消除对外部元件的需求。该器件具有高度可配置特性,能够无缝集成到各种系统设计中。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2) 封装尺寸(标称值)
DRV3233-Q1 HTQFP (48) 9mm x 9mm 7mm × 7mm
QFN (48)(3) 7mm × 7mm 7mm × 7mm
QFN (40)(3) 7mm × 5mm 7mm × 5mm
QFN (32)(3) 6mm × 4mm 6mm × 4mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
产品仅为预发布状态。如需更多信息,请联系 TI。
GUID-20230804-SS0I-QTF7-N39D-HKBNTP0S1BQH-low.svg简化版原理图