ZHCSMI0E September 2020 – November 2022 DP83TG720S-Q1
PRODUCTION DATA
引脚 | RGMII 模式 | SGMII 模式 |
---|---|---|
MDC | VDDIO | VDDIO |
INT_N | VDDIO | VDDIO |
RESET_N | VDDIO | VDDIO |
XI | VDDA | VDDA |
XO | VDDA | VDDA |
LED_1 | VDDIO | VDDIO |
WAKE | VSLEEP | VSLEEP |
STRP_1 | VDDIO | VDDIO |
INH | VSLEEP | VSLEEP |
RX_CTRL | VDDIO | VDDIO |
CLKOUT/GPIO_2 | VDDIO | VDDIO |
RX_D3 | VDDIO | VDDA |
RX_D2 | VDDIO | VDDA |
RX_D1 | VDDIO | VDDIO |
RX_D0 | VDDIO | VDDIO |
RX_CLK | VDDIO | VDDIO |
TX_CLK | VDDIO | VDDIO |
TX_CTRL | VDDIO | VDDIO |
TX_D3 | VDDIO | VDDIO |
TX_D2 | VDDIO | VDDIO |
TX_D1 | VDDIO | VDDA |
TX_D0 | VDDIO | VDDA |
LED_0 | VDDIO | VDDIO |
MDIO | VDDIO | VDDIO |
TRD_P | VDDA | VDDA |
TRD_M | VDDA | VDDA |