可订购器件 |
状态 (1) |
封装类型 |
封装图纸 |
引脚 |
封装数量 |
环保计划 (2) |
铅/焊球涂层 |
MSL 峰值温度 (3) |
工作温度 (°C) |
器件标记(4)(5) |
DLPC2607ZVB |
ACTIVE |
NFBGA |
ZVB |
176 |
260 |
待定 |
致电 TI |
Level-3-260C-168 HRS |
-30 至 85 |
|
(1) 销售状态值定义如下:
正在供货:建议用于新设计的产品器件。
限期购买:TI 已宣布器件停产,但购买期限仍有效。
NRND:不推荐用于新设计。为支持现有客户,器件尚在正常生产,但 TI 不建议在新设计中使用此器件。
PRE_PROD:未发布的器件,尚未进行生产,未向大众市场供货,也未在网络上供应,未提供样片。
预览:器件已发布,但尚未生产。可能提供样片,也可能未提供样片。
停产:TI 已停止生产该器件。
空白
(2) 环保计划 - 规划的环保分类包括:无铅 (RoHS),无铅(RoHS 豁免)或绿色(RoHS,无锑/溴)- 欲了解最新供货信息及更多产品内容详情,请访问
http://www.ti.com.cn/productcontent。
待定:无铅/绿色转换计划尚未确定。
无铅 (RoHS):TI 所说的“无铅”是指符合针对所有 6 种物质的现行 RoHS 要求的半导体产品,包括要求铅的重量不超过均质材料总重量的 0.1%。因在设计时就考虑到了高温焊接要求,因此 TI 的无铅产品适用于指定的无铅作业。
无铅(RoHS 豁免):该组件在以下两种情况下具有 RoHS 豁免权:1) 芯片和封装之间使用铅基倒装芯片焊接凸点;2) 芯片和引线框架之间使用铅基芯片粘合剂。否则,组件被归为上面定义的无铅(符合 RoHS)。
绿色(RoHS,无锑/溴):TI 定义的“绿色”表示无铅(符合 RoHS)以及无溴 (Br) 和锑 (Sb) 系阻燃剂(溴或锑的重量不超过均质材料总重量的 0.1%)。
空白
(3) MSL,峰值温度-- 湿敏等级额定值(符合 JEDEC 工业标准分类)和峰值焊接温度。
空白
(4) 器件上可能还有与徽标、批次跟踪代码或环境分类相关的标记。
空白
(5) 括号内将包含多个器件标志。不过,器件上仅显示括号中以“~”隔开的其中一个器件标志。如果某一行缩进,说明该行续接上一行,这两行合在一起表示该器件的完整器件标志。
重要信息和免责声明:本页面上提供的信息代表 TI 在提供该信息之日的认知和观点。TI 的认知和观点基于第三方提供的信息,TI 不对此类信息的正确性做任何解释或保证。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已经并将继续采取合理的措施来提供有代表性且准确的信息,但是可能并未对引入的原料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。TI 和 TI 供应商认为某些信息属于专有信息,因此可能不会公布其 CAS 编号及其他受限制的信息。 |
在任何情况下,TI 对由此类信息产生的责任决不超过本文档中 TI 每年销售给客户的相关 TI 部件的总购买价。 |