ZHCSLG8D August 2020 – March 2024 DLPC230S-Q1 , DLPC231S-Q1
PRODUCTION DATA
适用于汽车应用的 DLPC23xS-Q1 数字微镜器件 (DMD) 控制器可用于具有功能安全要求的内部和外部显示应用(例如增强现实 HUD 和挡风玻璃仪表组)的芯片组中。DLP5530S-Q1 芯片组包含一个 0.55 英寸的 DMD,DLP4620S-Q1 芯片组包含一个 0.46 英寸的 DMD。两种芯片组还包括 TPS99000S-Q1 系统管理和照明控制器。DLPC23xS-Q1 集成了具备错误代码校正 (SECDED ECC) 功能的嵌入式 处理器,支持主机控制和实时反馈、片上诊断和系统监控。还包括片上 SRAM,无需外部 DRAM。DLPC23xS-Q1 与 TPS99000S-Q1 结合使用,可支持 HUD 应用超过 5000:1 的高动态范围调光。SubLVDS 600MHz DMD 接口支持高 DMD 刷新率,以无缝生成优质数字图像,同时降低辐射发射。
为了帮助设计和制造基于 DLP 技术的符合汽车标准的投影仪,可利用许多老牌光学模块制造商和设计公司来支持您的设计。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DLPC230S-Q1 | ZDQ (BGA, 324) | 23.00mm × 23.00mm |
DLPC231S-Q1 | ZEK (nFBGA, 324) | 15.00mm × 15.00mm |