ZHCSLO2E October 2020 – January 2021 DAC5652
PRODUCTION DATA
DAC5652 是一款具有片上电压基准的单片、双通道、10 位、高速 DAC。
DAC5652 可在高达 275MSPS 的更新速率下运行,具有卓越的动态性能、严格增益和失调电压匹配特性,因此非常适用于 I/Q 基带或直接 IF 通信应用。
每个 DAC 都具有高阻抗差动电流输出,适用于单端或差动模拟输出配置。外部电阻器允许对每个 DAC 的满量程输出电流进行单独或整体调节,通常使其介于 2mA 至 20mA 之间。精确的片上电压基准具有温度补偿特性,并可提供稳定的 1.2V 基准电压。也可选择使用外部基准。
DAC5652 具有两个 10 位并行输入端口,这两个端口具有单独的时钟和数据锁存器。在灵活性方面,当在交错模式下运行时,DAC5652 还可通过一个端口传输两个 DAC 的多路复用数据。
DAC5652 经过特别设计,可在 50Ω 双端接负载情况下提供差动变压器耦合输出。对于 20mA 满量程输出电流,支持 4:1 阻抗比(产生 4dBm 输出功率)和 1:1 阻抗比变压器(–2dBm 输出功率)。
DAC5652 采用 48 引脚 TQFP 封装。产品系列成员间引脚兼容,提供 10 位 (DAC5652)、12 位 (DAC5662) 和 14 位 (DAC5672) 分辨率。此外,DAC5652 还与 DAC2900 和 AD9763 双路 DAC 之间具有引脚兼容性。该器件可在 –40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DAC5652 | TQFP | 7.00mm x 7.00mm |