ZHCSBF0D August 2013 – February 2018 DAC3151 , DAC3161 , DAC3171
PRODUCTION DATA.
DAC3151、DAC3161 和 DAC3171 (DAC31x1) 为一系列单通道、500MSPS 数模转换器 (DAC)。该系列搭配使用位宽为 10 位、
12 位或 14 位的低压差分信令 (LVDS) 数字总线与输入先入先出 (FIFO)。此 14 位 DAC3171 还支持一个 DDR 7 位 LVDS 接口模式。为了实现精确的信号同步,FIFO 输入和输出指针可在多个器件上同步。DAC 输出为电流源,合规范围为 –0.5V 至 +1V 并与 GND 端接。DAC31x1 与 DAC31x4 双通道 10 位、12 位和 14 位 500 MSPS 数模转换器兼容。
DAC31x1 采用 VQFN-64 封装,可在 –40°C 至 85°C 的额定工业温度范围内运行。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DAC3151 | VQFN (64) | 9.00mm x 9.00mm |
DAC3161 | ||
DAC3171 |