ZHCSCK9A June 2014 – July 2017 CSD95373BQ5M
PRODUCTION DATA.
以下页中包括机械封装、封装和可订购信息。这些信息是针对指定器件可提供的最新数据。这些数据发生变化时,我们可能不会另行通知或修订此文档。如欲获取此产品说明书的浏览器版本,请参见左侧的导航栏。
DIM | 毫米 | 英寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 标称值 | 最大值 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | |
A | 1.400 | 1.450 | 1.500 | 0.057 | 0.059 | 0.061 |
a1 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.002 |
b | 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.008 | 0.010 | 0.013 |
b1 | 2.750 典型值 | 0.108 典型值 | ||||
b2 | 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.008 | 0.010 | 0.013 |
b3 | 0.250 典型值 | 0.010 典型值 | ||||
c1 | 0.150 | 0.200 | 0.250 | 0.006 | 0.008 | 0.010 |
c2 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.008 | 0.010 | 0.012 |
D2 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 0.209 | 0.213 | 0.217 |
d | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.008 | 0.010 | 0.012 |
d1 | 0.350 | 0.400 | 0.450 | 0.014 | 0.016 | 0.018 |
d2 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 0.075 | 0.079 | 0.083 |
E | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 0.232 | 0.236 | 0.240 |
E1 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 0.193 | 0.197 | 0.201 |
E2 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 0.126 | 0.130 | 0.134 |
e | 0.500 典型值 | 0.020 典型值 | ||||
K | 0.350 典型值 | 0.014 典型值 | ||||
L | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 0.016 | 0.020 | 0.024 |
L1 | 0.210 | 0.310 | 0.410 | 0.008 | 0.012 | 0.016 |
θ | 0.00 | — | — | 0.00 | — | — |