ZHCSG79C April 2017 – April 2018 CSD88599Q5DC
PRODUCTION DATA.
CSD88599Q5DC 60V 电源块是用于高电流电机控制应用的经优化设计,这些 应用包括手持无线园艺和电动工具等。该器件利用 TI 的堆叠裸片技术,以最大限度地减小寄生电感,同时在节省空间的热增强型 DualCool™5mm × 6mm 封装中提供完整的半桥。利用外露的金属顶部,该电源块器件允许简单散热应用将热量从封装顶部吸收并将其从 PCB 带走,从而在许多电机控制应用所要求的较高电流下,实现出色的热 性能。
器件 | 数量 | 包装介质 | 封装 | 发货 |
---|---|---|---|---|
CSD88599Q5DC | 2500 | 13 英寸卷带 | SON
5.00mm × 6.00mm 塑料封装 |
卷带封装 |
CSD88599Q5DCT | 250 | 7 英寸卷带 |