ZHCSF03 March 2016 CDCM6208V2G
PRODUCTION DATA.
在合成器模式中,使用整数分频器的输出的总体输出抖动性能少于 0.5 ps-rms (10k-20MHz) 或者的 20ps-pp(释放的)并且根据预分频输出频率,使用分数分频器的输出的总体输出抖动性能介于 50 至 220 ps-pp (10k-40MHz)。
在抖动清除器模式中,使用整数分频器的输出的总体输出抖动少于 2.1 ps-rms (10k-20MHz) 或者 40 ps-pp,使用分数分频器的输出的总体输出抖动少于 70ps 至 240 ps-pp。CDCM6208V2G 采用小型 48 引脚 7mm × 7mm QFN 封装。