ZHCSPL0C February 1998 – December 2021 CD54HC273 , CD54HCT273 , CD74HC273 , CD74HCT273
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
HC273 和 HCT273 高速八路 D 型触发器具有直接清零输入,使用硅栅 CMOS 技术制造而成。它们具有标准 CMOS 集成电路的低功耗特性。
D 输入端的信息在时钟脉冲的上升沿传输到 Q 输出端。所有八个触发器均由通用时钟 (CLK) 和通用复位 (CLR) 控制。复位通过低电压电平完成,与时钟无关。所有八个 Q 输出端可复位至逻辑 0。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
CD54HC273F | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
CD74HC273M | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
CD74HC273E | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
CD74HCT273M | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
CD74HCT273 | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |