ZHCSJU5B February 2019 – May 2021 CC3135
PRODUCTION DATA
通过 CC3135 器件(德州仪器 (TI) 推出的一款双频带无线网络处理器)将任何微控制器 (MCU) 连接到物联网 (IoT)。CC3135 Wi-Fi® Internet-on-a chip™ 器件包含一个专用于 Wi-Fi® 和互联网协议的 Arm®Cortex®-M3 MCU,可减少主机 MCU 中的联网活动。该子系统包括双频带 802.11a/b/g/n 无线电、基带以及具有强大加密引擎的 MAC,采用 256 位加密以实现快速、安全的互联网连接,并使用内置电源管理以实现出色的低功耗性能。
Wi-Fi CERTIFIED® CC3135 器件通过集成的 Wi-Fi Alliance® IoT 低功耗特性,极大地简化了低功耗功能的实施。
这一代引进了可进一步简化物联网连接的新功能。主要新特性包括:
CC3135 器件随附一个占用空间小的用户友好型主机驱动程序,可简化网络应用的集成和开发。主机驱动程序可轻松移植到大多数平台和操作系统 (OS)。此驱动程序占用的内存很小,可在具有任何时钟速度的 8 位、16 位或 32 位微控制器上运行(无需使用高性能时钟或实时时钟)。
CC3135 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台是一个通用、简单易用的开发环境,基于一个单核软件开发套件 (SDK)、丰富的工具集、参考设计和 E2E™ 社区而构建,支持 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Sub-1GHz 器件和主机 MCU。有关更多信息,请访问 www.ti.com/simplelink。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
CC3135RNMRGKR | VQFN (64) | 9.00mm x 9.00mm(标称值) |