9.2 工具和软件
德州仪器 (TI) 提供大量的开发工具,其中包括评估处理器性能、生成代码、开发算法工具、以及完全集成和调试软件及硬件模块的工具。
下列产品为 CC2650MODA 器件 应用:
软件工具
SmartRF Studio 7:
SmartRF Studio 是一款 PC 应用程序,可帮助无线电系统设计人员评估早期设计过程的 RF-IC。
- 测试无线数据包收发功能,连续波收发功能
- 将相关数据写入支持的评估板或调试器,评估定制板上的 RF 性能
- 可以不搭配任何硬件使用,但此时只能生成、编辑并导出无线配置设置
- 可与德州仪器 (TI) CCxxxx 系列 RF-IC 的多款开发套件搭配使用
Sensor Controller Studio:
Sensor Controller Studio 为 CC26xx 传感器控制器提供开发环境。此传感器控制器是 CC26xx 系列中的一款专用功率优化型 CPU,可独立于系统 CPU 状态自主执行简单的后台任务。
- 允许使用 C 语言这类编程语言实现传感器控制器任务算法
- 输出传感器控制器接口驱动程序,其中整合了生成的传感器控制器机械代码和相关定义
- 通过使用集成传感器控制器任务测试和调试功能实现快速开发这有助于实现有效的传感器数据和算法验证可视化。
IDE 和编译器
Code Composer Studio:
- 带有项目管理工具和编辑器的集成开发环境
- Code Composer Studio (CCS) 6.1 及更高版本内置对 CC26xx 系列器件的支持功能。
- 优先支持的 XDS 调试器:XDS100v3、XDS110 和 XDS200
- 与 TI-RTOS 高度集成,支持 TI-RTOS 对象视图
IAR ARM Embedded Workbench
- 带有项目管理工具和编辑器的集成开发环境
- IAR EWARM 7.30.3 及更高版本内置对 CC26xx 系列器件的支持功能。
- 广泛的调试器支持,支持 XDS100v3、XDS200、IAR I-Jet 和 Segger J-Link
- 带有项目管理工具和编辑器的集成开发环境
- 适用于 TI-RTOS 的 RTOS 插件
有关 CC2650MODA 平台开发支持工具的完整列表,请访问德州仪器 (TI) 网站 www.ti.com.cn。有关售价和供货情况的信息,请联系最近的 TI 销售办事处或授权分销商。