ZHCSU78 December 2023 CC2340R5-Q1
PRODUCTION DATA
SimpleLink™CC2340R5-Q1 器件是一款符合 AEC-Q100 标准的无线微控制器 (MCU),面向低功耗蓝牙 5 汽车应用。该器件经过优化,适用于各种应用中的低功耗无线通信,例如轮胎压力监测系统 (TPMS)、汽车门禁(包括无钥匙进入及启动系统 (PEPS) 中使用的钥匙卡和遥控免钥匙进入 (RKE))、电缆更换和智能手机连接。 此器件突出显示的特性包括:
CC2340R5-Q1 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
CC2340R52E0WRHBRQ1 | QFN32 | 5.00mm × 5.00mm |