ZHCS327D July 2011 – October 2016
PRODUCTION DATA.
外部感测电阻两端的电压经过放大后输出到主机 ADC,以进行充放电电流测量。两种增益设置使得器件能够搭配多种感测电阻值使用,以便在各种电池组电流下运行。
为了使主机能够进行温度测量,AFE 提供了一个单独的输出引脚,用于为外部热敏电阻网络提供偏置。该输出可在主机的控制下打开/关闭,从而将功耗降至最小。
bq76925 器件包含一个阈值可动态选择的比较器,用于监视电流。比较器结果通过开漏输出驱动,以在超过阈值时向主机报警。该特性可用于在连接负载后唤醒主机,或者向主机报告潜在的故障情况。
bq76925 器件集成了完全受主机控制的电芯均衡 FET。均衡电流通过外部电阻设置,最高可设为 50mA。可以将这些相同的 FET 与电芯电压测量结果搭配使用,以检测电芯检测线路上的开路情况。
主机通过 I2C 接口与 AFE 通信。可以选择使用数据包 CRC 以确保通信的稳健性。可以通过 I2C 接口将器件置于低电流休眠模式,并且可以通过上拉 ALERT 引脚唤醒器件。