ZHCSU03 November 2023 BQ76905
PRODUCTION DATA
BQ76905 器件从 SHUTDOWN 状态初始上电时,该器件执行一系列事件,然后再进入 NORMAL 模式运行。表 8-2 中作为示例配置介绍了这些情况,并展示了近似时序。
STEP | 备注 | 近似时序(相对于唤醒事件) |
---|---|---|
唤醒事件 | TS 引脚或 VC0 引脚被上拉,触发器件退出 SHUTDOWN 模式 | 0 |
REGOUT 上电 | 通过 OTP 编程为自主给 REGOUT LDO 供电的情况下进行测量 | 2.6ms |
完成首次电芯 1 测量 | 可以读回电芯 1 的首次测量数据 | 3.2ms |
INITCOMP、ADSCAN 和 FULLSCAN 被置为有效(5 节串联) | 通过 OTP 编程为在 ALERT 引脚上提供警报信号 INITCOMP 和 ADSCAN 位时测得[CVADCSPEED1:0] = 0x0,[IADCSPEED1:0] = 0x0,[SSADCSPEED1:0] = 0x0 | 8.6ms |
FET 启用(5 节串联) | 通过 OTP 编程为自主启用 FET 的情况下进行测量。[CVADCSPEED1:0] = 0x0,[IADCSPEED1:0] = 0x0,[SSADCSPEED1:0] = 0x0 | 8.6ms |
图 8-5 展示了启动序列的示波器图示例,其中器件针对 5 节串联电池包使用 OTP 中的设置,[FET_EN] = 1 以实现自主 FET 控制,并且在 ALERT 引脚上提供 [INITCOMP] 标志。TS 引脚会被上拉,以启动器件从 SHUTDOWN 状态唤醒。TS 引脚电压以蓝色显示;DSG 引脚电压以绿色显示。