ZHCSU03 November 2023 BQ76905
PRODUCTION DATA
BQ76905 器件支持测量 TS 引脚上的外部热敏电阻。该器件包含一个内部 20kΩ 上拉电阻器,用于在测量期间偏置热敏电阻。可以使用数据存储器设置选择 TS 引脚来进行热敏电阻测量或通用 ADCIN 测量。
当选择该引脚进行热敏电阻测量时,内部上拉电阻用于在测量期间偏置该引脚。为了提供高精度的结果,该器件使用与用于偏置热敏电阻上拉电阻的相同 1.8V 内部 LDO ADC 基准电压,从而实现比例测量,消除了 LDO 电压电平导致的误差。由于上拉电阻仅在引脚测量期间启用,因此建议限制该节点的电容,以减轻上拉电阻偏置时不完全稳定的影响。在最高分辨率模式下,建议电容保持在 4nF 以下,在最高速度模式下,建议电容保持在 500pF 以下。
如果选择该引脚用于通用 ADCIN 测量,则测量期间不会启用上拉电阻,并且 ADC 在测量该引脚时使用 VREF1 作为其基准。
数据以 16 位 ADC 计数为单位进行报告。满量程数字值反映了其基准 × 5/3 的模拟输入电平。因此,当 TS 引脚使用 1.8V 内部稳压器作为基准来以比率模式测量热敏电阻时,16 位 LSB 为 1.8V × 5 / 3 / 32768 ≅ 91.55μV。当 TS 引脚使用 VREF1 基准来在 ADCIN 模式下进行测量时,16 位 LSB 为 VREF1 × 5 / 3 / 32768 ≅ 61.80μV。