ZHCSTZ0 November   2023 BQ25756E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 说明(续)
  6. 器件比较
  7. 引脚配置和功能
  8. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 时序要求
    7. 7.7 典型特性 (BQ25756E)
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  器件上电复位
      2. 8.3.2  无输入源时通过电池实现器件上电
      3. 8.3.3  通过输入源实现器件上电
        1. 8.3.3.1 VAC 操作窗口编程(ACUV 和 ACOV)
        2. 8.3.3.2 REGN 稳压器 (REGN LDO)
        3. 8.3.3.3 无补偿降压/升压转换器运行
          1. 8.3.3.3.1 轻负载运行
        4. 8.3.3.4 开关频率和同步 (FSW_SYNC)
        5. 8.3.3.5 器件高阻态模式
      4. 8.3.4  电池充电管理
        1. 8.3.4.1 自主充电周期
          1. 8.3.4.1.1 充电电流编程(ICHG 引脚和 ICHG_REG)
        2. 8.3.4.2 锂离子电池充电曲线
        3. 8.3.4.3 磷酸铁锂电池充电曲线
        4. 8.3.4.4 锂离子和磷酸铁锂电池的充电终止
        5. 8.3.4.5 充电安全计时器
        6. 8.3.4.6 CV 计时器
        7. 8.3.4.7 热敏电阻认证
          1. 8.3.4.7.1 充电模式下的 JEITA 指南合规性
          2. 8.3.4.7.2 反向模式下的冷/热温度窗口
      5. 8.3.5  电源管理
        1. 8.3.5.1 动态电源管理:输入电压和输入电流调节
          1. 8.3.5.1.1 输入电流调节
            1. 8.3.5.1.1.1 ILIM_HIZ 引脚
          2. 8.3.5.1.2 输入电压调节
            1. 8.3.5.1.2.1 用于太阳能 PV 电池板的最大功率点跟踪 (MPPT)
      6. 8.3.6  反向模式电源方向
      7. 8.3.7  用于监测的集成 16 位 ADC
      8. 8.3.8  状态输出(PG、STAT1、STAT2 和 INT)
        1. 8.3.8.1 电源正常状态指示器 (PG)
        2. 8.3.8.2 充电状态指示器(STAT1、STAT2 引脚)
        3. 8.3.8.3 主机中断 (INT)
      9. 8.3.9  保护功能
        1. 8.3.9.1 电压和电流监测
          1. 8.3.9.1.1 VAC 过压保护 (VAC_OVP)
          2. 8.3.9.1.2 VAC 欠压保护 (VAC_UVP)
          3. 8.3.9.1.3 电池过压保护 (BAT_OVP)
          4. 8.3.9.1.4 电池过流保护 (BAT_OCP)
          5. 8.3.9.1.5 反向模式过压保护 (REV_OVP)
          6. 8.3.9.1.6 反向模式欠压保护 (REV_UVP)
          7. 8.3.9.1.7 DRV_SUP 欠压和过压保护 (DRV_OKZ)
          8. 8.3.9.1.8 REGN 欠压保护 (REGN_OKZ)
        2. 8.3.9.2 热关断 (TSHUT)
      10. 8.3.10 串行接口
        1. 8.3.10.1 数据有效性
        2. 8.3.10.2 START 和 STOP 条件
        3. 8.3.10.3 字节格式
        4. 8.3.10.4 确认 (ACK) 和否定确认 (NACK)
        5. 8.3.10.5 目标地址和数据方向位
        6. 8.3.10.6 单独写入和读取
        7. 8.3.10.7 多个写入和多个读取
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 主机模式和默认模式
      2. 8.4.2 复位寄存器位
    5. 8.5 BQ25756E 寄存器
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 典型应用
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 ACUV/ACOV 输入电压运行窗口编程
          2. 9.2.1.2.2 充电电压选择
          3. 9.2.1.2.3 开关频率选择
          4. 9.2.1.2.4 电感器选型
          5. 9.2.1.2.5 输入 (VAC) 电容器
          6. 9.2.1.2.6 输出 (VBAT) 电容器
          7. 9.2.1.2.7 检测电阻(RAC_SNS 和 RBAT_SNS)和电流编程
          8. 9.2.1.2.8 功率 MOSFET 选择
          9. 9.2.1.2.9 转换器快速瞬态响应
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 典型应用(USB-PD EPR 配置)
        1. 9.2.2.1 设计要求
  11. 10电源相关建议
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 第三方产品免责声明
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 术语表
  14. 13修订历史记录
  15. 14机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

引脚配置和功能

GUID-20200722-CA0I-XTWL-WLVG-PWPTWLLVKCBR-low.svg图 6-1 BQ25756E RRV 封装36 引脚 VQFN顶视图
表 6-1 引脚功能
引脚 I/O 说明
名称 编号
SCL 1 I I2C 接口时钟 – 通过 10kΩ 电阻器将 SCL 连接到逻辑轨。
SDA 2 IO I2C 接口数据 – 通过 10kΩ 电阻器将 SDA 连接到逻辑轨。
INT 3 O 开漏中断输出 – 通过 10kΩ 电阻器将 INT 引脚连接到逻辑轨。INT 引脚向主机发送一个低电平有效的 256μs 脉冲,以报告充电器器件状态和故障。
STAT1 4 O 开漏充电状态 1 输出 – STAT1 和 STAT2 表示各种充电器操作,请参阅表 8-6。通过 10kΩ 电阻器连接到上拉电源轨。当 DIS_STAT_PINS 位设置为 1 时,可以禁用 STAT1、STAT2 引脚功能。禁用后,该引脚可通过 FORCE_STAT1_ON 位用作通用指示器。
STAT2 5 O 开漏充电状态 2 输出 – STAT1 和 STAT2 表示各种充电器操作,请参阅表 8-6。通过 10kΩ 电阻器连接到上拉电源轨。当 DIS_STAT_PINS 位设置为 1 时,可以禁用 STAT1、STAT2 引脚功能。禁用后,该引脚可通过 FORCE_STAT2_ON 位用作通用指示器。
PG 6 O 开漏低电平有效电源正常状态指示器 – 通过 10kΩ 电阻器连接到上拉电源轨。如果 VAC 处于编程的 ACUV/ACOV 工作窗口之内,则 LOW 表示输入源良好。当 DIS_PG_PIN 位设置为 1 时,可以禁用 PG 引脚功能。禁用后,该引脚可通过 FORCE_STAT3_ON 位用作通用指示器。
CE 7 IO 低电平有效充电使能引脚 – 当 EN_CHG 位为 1 且 CE 引脚为低电平时,会启用电池充电。必须将 CE 引脚拉至高电平或低电平,不要保持悬空。当 DIS_CE_PIN 位设置为 1 时,可以禁用 CE 引脚功能。禁用后,该引脚可通过 FORCE_STAT4_ON 位用作通用指示器。
TS 8 I 温度鉴定电压输入 – 连接负温度系数热敏电阻。使用从 REGN 到 TS 再到 PGND 的电阻分压器对温度窗口进行编程。当 TS 引脚电压超出范围时,充电暂停。建议使用 103AT-2 10kΩ 热敏电阻。
ICHG 9 I 充电电流限制设置 – ICHG 引脚设置最大充电电流,并可用于监测充电电流。连接到 PGND 的编程电阻用于将充电电流限制设置为 ICHG = KICHG/RICHG。当器件处于充电电流调节状态时,ICHG 引脚电压为 VREF_ICHG。当 ICHG 引脚电压小于 VREF_ICHG 时,实际充电电流可按下式计算:IBAT = KICHG x VICHG / ( RICHG x VREF_ICHG)。实际充电电流限制是 ICHG 引脚或 ICHG_REG 寄存器位设置的限制中的较低者。当 EN_ICHG_PIN 位为 0 时,可以禁用该引脚功能。如果不使用 ICHG 引脚,该引脚应拉至 PGND,不要悬空。
ILIM_HIZ 10 I 输入电流限制设置和高阻态模式控制引脚 – ILIM_HIZ 引脚设置最大输入电流限制,可用于监测输入电流,并可拉至高电平以强制器件进入高阻态模式。连接到 PGND 的编程电阻用于将输入电流限制设置为 ILIM = KILIM/RILIM。当器件处于输入电流调节状态时,ILIM_HIZ 引脚上的电压为 VREF_ILIM。当 ILIM_HIZ 引脚电压小于 VREF_ILIM 时,实际输入电流可按下式计算:IAC = KILIM x VILIM / ( RILIM x VREF_ILIM)。实际输入电流限制是 ILIM_HIZ 引脚或 IAC_DPM 寄存器位设置的限制中的较低者。当 EN_ILIM_HIZ_PIN 位为 0 时,可以禁用该引脚功能。如果不使用 ILIM_HIZ 引脚,该引脚应拉至 PGND,不要悬空。
FBG 11 I 电压反馈分压器返回 – 连接到电池反馈电阻的底部。充电时,该引脚在内部被驱动至 PGND。当输入电压超出 ACUV/ACOV 工作窗口时,该引脚处于高阻抗状态,从而更大限度减少电池漏电流。
FB 12 I 充电电压模拟反馈调节 – 将电阻分压器的输出从电池端子连接到该节点,以调整输出电池调节电压。
SRN 13 I 充电电流检测电阻,负输入 – 在 SRN 和 SRP 之间放置一个 0.47μF 陶瓷电容器,以提供差模滤波。在 SRN 引脚和 PGND 之间放置一个可选的 0.1μF 陶瓷电容器,实现共模滤波。
SRP 14 I 充电电流检测电阻,正输入 – 在 SRN 和 SRP 之间放置一个 0.47μF 陶瓷电容器,以提供差模滤波。在 SRP 引脚和 PGND 之间放置一个 0.1μF 陶瓷电容器,实现共模滤波。
NC 15 - 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND
NC 16 - 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND
PGND 17 - 将该引脚直接连接到 PGND(引脚 22)
SW2 18 P 升压侧半桥开关节点 – 连接到升压 HS FET 的源极和升压 LS FET 的漏极。在 SW1 和 SW2 之间连接电感器。
HIDRV2 19 O 升压侧高侧栅极驱动器 – 连接到升压高侧 N 沟道 MOSFET 栅极。
BTST2 20 P 升压侧高侧功率 MOSFET 栅极驱动器电源 – 在 BTST2 和 SW2 之间连接一个电容器,为高侧 MOSFET 栅极驱动器提供偏置。
LODRV2 21 O 升压侧低侧栅极驱动器 – 连接到升压低侧 N 沟道 MOSFET 栅极。
PGND 22 P 电源接地回路 – 低侧栅极驱动器的高电流接地连接。
DRV_SUP 23 P 充电器栅极驱动电源输入 – 该引脚上的电压用于驱动降压/升压转换器开关 FET 的栅极。在 DRV_SUP 和电源地之间连接一个 4.7μF 陶瓷电容器。通过将 REGN 连接到 DRV_SUP 引脚,REGN LDO 电压可用作所有开关 FET 的栅极驱动器电源。在高压应用中,可以通过外部电源直接提供高达 12V 的 DRV_SUP 电压,以实现更高的开关效率。有关更多详细信息,请参阅节 8.3.3.2
REGN 24 P 充电器内部线性稳压器输出 – 在 REGN 与电源地之间连接一个 4.7μF 陶瓷电容器。通过将 REGN 连接到 DRV_SUP 引脚,REGN LDO 电压可用作所有开关 FET 的栅极驱动器电源。在高压应用中,可以通过外部电源直接提供高达 12V 的 DRV_SUP 电压,以实现更高的开关效率。有关更多详细信息,请参阅节 8.3.3.2
LODRV1 25 O 降压侧低侧栅极驱动器 – 连接到降压低侧 N 沟道 MOSFET 栅极。
BTST1 26 P 降压侧高侧功率 MOSFET 栅极驱动器电源 – 在 BTST1 和 SW1 之间连接一个电容器,为高侧 MOSFET 栅极驱动器提供偏置。
HIDRV1 27 O 降压侧高侧栅极驱动器 – 连接到降压高侧 N 沟道 MOSFET 栅极。
SW1 28 P 降压侧半桥开关节点 - 连接到降压 HS FET 的源极和降压 LS FET 的漏极。在 SW1 和 SW2 之间连接电感器。
ACN 29 I 适配器电流检测电阻,负输入 – 在 ACN 和 ACP 之间放置一个 0.47μF 陶瓷电容器,以提供差模滤波。在 ACN 引脚和 PGND 之间放置一个可选的 0.1μF 陶瓷电容器,实现共模滤波。
ACP 30 I 适配器电流检测电阻,正输入 – 在 ACN 和 ACP 之间放置一个 0.47μF 陶瓷电容器,以提供差模滤波。在 ACP 引脚和 PGND 之间放置一个 0.1μF 陶瓷电容器,实现共模滤波
NC 31 - 未连接 - 将此引脚悬空,不要连接到 PGND
VAC 32 P 输入电压检测和电源 – 在引脚和 PGND 之间连接一个 1µF 电容器。引脚 33 是​​为 IC 供电的输入偏置,ACOV/ACUV 电阻分压器应相对于引脚 33 连接。启用反向模式时,引脚 32 被调节为 VAC_REV。
33
ACUV 34 I 交流欠压比较器输入 – 在 VAC 和 PGND 之间连接一个电阻分压器以对欠压保护进行编程。当该引脚低于 VREF_ACUV 时,器件停止充电。输入电压调节基准的硬件限制为 VACUV_DPM。实际输入电压调节是引脚编程值和 VAC_DPM 寄存器值中的较高者。如果不使用 ACUV 编程,则将该引脚拉至 VAC,不要悬空。
ACOV 35 I 交流过压比较器输入 – 在 VAC 和 PGND 之间连接一个电阻分压器以对过压保护进行编程。当该引脚升至高于 VREF_ACOV 时,器件停止充电。如果不使用 ACOV 编程,则将该引脚拉至 PGND,不要悬空。
FSW_SYNC 36 I 开关频率和同步输入 – 将外部电阻连接到 FSW_SYNC 引脚和 PGND 以设置标称开关频率。该引脚还可用于将 PWM 控制器与频率为 200kHz 至 600kHz 的外部时钟同步。
散热焊盘 37 P IC 下方的裸露焊盘 – 始终将散热焊盘焊接到电路板上,并在散热焊盘平面上通过过孔星形连接到 PGND 和大电流电源转换器的接地平面。它还用作散热焊盘以进行散热。