ZHCSTZ0 November 2023 BQ25756E
PRODUCTION DATA
可以使用 MPPT 控制寄存器 (REG1A) 将该器件配置为太阳能充电器。当输入源超出通过 ACUV 和 ACOV 编程的 VAC 工作窗口时,该器件会自动停止开关。图 9-17 显示了使用该器件通过单个 18V 电池板或两个串联电池板(输入电压高达 36V)进行太阳能充电时的典型原理图。充电参数和 MPPT 搜索窗口通过 I2C 寄存器进行编程。
组件 | 值 | 建议的器件型号 |
---|---|---|
Q1、Q2、Q3、Q4 | 60V,3.1mΩ | AONS66614 |
L1 | 10μH,12mΩ | IHLP6767GZ-01 |