ZHCSHS3C may 2017 – december 2021 AWR1642
PRODUCTION DATA
AWR1642 器件是一款能够在 76 至 81GHz 频带中运行的集成式单芯片 FMCW 雷达传感器。该器件采用 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺进行构建,并且在超小封装中实现了出色的集成度。AWR1642 是适用于汽车领域中的低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。
AWR1642 器件是一种自包含 FMCW 雷达传感器单芯片解决方案,能够简化 76 至 81GHz 频带中的汽车雷达传感器实施。它基于 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,从而实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 2TX、4RX 系统。它集成了 DSP 子系统,该子系统包含 TI 用于雷达信号处理的高性能 C674x DSP。该器件包含一个基于 ARM R4F 的处理器子系统,该子系统负责无线电配置、控制和校准。简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件作为完整的平台解决方案进行提供,其中包括 TI 参考设计、软件驱动程序、示例配置、API 指南以及用户文档。
器件型号(2) | 封装(1) | 封装尺寸 | 托盘/卷带包装 |
---|---|---|---|
AWR1642ABIGABLQ1 | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | 托盘 |
AWR1642ABIGABLRQ1 | 卷带包装 | ||
AWR1642ABISABLQ1 | 托盘 | ||
AWR1642ABISABLRQ1 | 卷带包装 |