ZHCSRB2A June   2023  – August 2023 AMC3311-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  额定功率
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 时序图
    12. 6.12 绝缘特性曲线
    13. 6.13 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能模块图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 模拟输入
      2. 7.3.2 隔离通道信号传输
      3. 7.3.3 模拟输出
      4. 7.3.4 隔离式直流/直流转换器
      5. 7.3.5 诊断输出和失效防护行为
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 输入滤波器设计
        2. 8.2.2.2 差分至单端输出转换
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 优秀设计实践
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 器件命名规则
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

最大直流总线电压 (850V) 下的 200μA 跨流要求决定了电阻分压器的总阻抗为 4.25MΩ。电阻分压器的阻抗由顶部(图 8-1 展示了范例 RX1 和 RX2)主导,RSNS1 和 RSNS2 两端的电压降暂时可以忽略。每单位电阻的最大允许压降指定为 100V;因此,电阻分压器顶部的最小单位电阻数为 850V/100V = 9。计算出的单位值为 4.25MΩ/9 = 472kΩ,E96 系列中下一个最接近的值为 475kΩ。

总检测电阻 (RSNS = RSNS1 + RSNS2) 的大小应使最大直流总线电压 (850V) 下电阻两端的压降等于 AMC3311-Q1 的线性满量程输入电压 (VFSR),等于 2V。该电阻的计算公式为:RSNS = VFSR/(VDC-link, max – VFSR) × RTOP,其中 RTOP 是顶部电阻串的总值 (9 × 475kΩ = 4275kΩ)。计算出的 RSNS 为 10.08kΩ 并分成两个相等的电阻(RSNS1 和 RSNS2),每个电阻为 4.99kΩ,值来自 E96 系列。

隔离式比较器检测 RSNS2 两端的压降。在指定的 870V 直流链路过压下,RSNS2 两端的压降为 RSNS2/(RTOP + RSNS1 + RSNS2) × VDC-bus,其值等于 1.025V。该值为跳变阈值 VREF。跳变阈值由电阻 RREF 设置,计算公式为 (1.025V – 4mV)/100μA = 10.2kΩ,与 E96 系列中的值相匹配。从 VREF 中减去的 4mV 值与隔离式比较器在 VIN 上升沿的迟滞有关。100μA 是连接到 AMC23C12-Q1 REF 引脚的内部电流源的值。有关跳变阈值的详细计算,请参阅 AMC23C12-Q1 数据表。产生的过压检测阈值为 (VREF + 4mV)/RSNS1 × (RTOP + RSNS1 + RSNS2),即 879V。

AMC23C12-Q1 比较器的基准要求 VDD1 的最小余量为 1.4V。隔离式比较器的最小电源电压 (VDD1) 位于 AMC3311-Q1 高侧 LDO 的最小输出电压 (VHLDO_OUT) 中,其值等于 3V。因此,基准在 3V – 1.025V = 1.975V 的最小余量下运行并满足设计要求。

表 8-2 总结了该应用的设计参数。

表 8-2 设计汇总
参数
单位电阻值,RX 475kΩ
单位电阻数 9
检测电阻值(RSNS1 和 RSNS2) 4.99kΩ
通过电阻分压器产生的电流(ICROSS 为 850) 198.4μA
检测电阻 (RSNS1 + RSNS2) 两端产生的满量程压降 1.98V
电阻分压器中耗散的总功率 168.6mW
单位电阻 RX 中耗散的功率 18.7mW
AMC23C12-Q1 基准电阻值,RREF 10.2kΩ
得出的过压检测阈值 879V