ZHCSRB2A June 2023 – August 2023 AMC3311-Q1
PRODUCTION DATA
AMC3311-Q1 在 OUTP 和 OUTN 引脚上提供差分模拟输出。对于 -0.1V 至 2V 范围内的输入电压 VIN,该器件提供标称增益为 1 的线性响应。例如,对于 2V 的输入电压,差分输出电压 (VOUTP – VOUTN) 为 2V。在零输入下(IN 短接到 HGND),这两个引脚输出相同的共模输出电压 VCMout,如电气特性电气特性电气特性 表中所述。对于大于 2V 但小于大概 2.5V 的输入电压,差分输出电压会继续增大,但线性性能会降低。输出在 VCLIPout 的差分输出电压处饱和,如图 7-2 所示(如果输入电压超过 VClipping 值)。
AMC3311-Q1 提供失效防护输出,可简化系统级诊断。当集成式直流/直流转换器或高侧 LDO 未为器件的高侧提供所需的电源电压时,失效防护输出处于活动状态。图 7-3 和图 7-4 展示了 AMC3311-Q1 的失效防护输出,这是在正常工作条件下不会出现的负差分输出电压值。使用最大 VFAILSAFE 电压(在电气特性电气特性电气特性 表中指定)作为系统级失效防护检测的基准值。