上电小时数 (POH)(1)(2)(3) |
结温范围 (TJ) |
使用寿命 (POH) |
125°C 工业和汽车(4) |
–40°C 至 105°C |
100000 |
–40°C 至 125°C |
20000(5) |
(1) 为方便起见,单独提供这些信息,并且未扩展或修改适用于 TI 半导体产品的 TI 标准条款和条件下提供的保修范围。
(2) 除非上表中另有说明,否则器件在额定温度下支持所有电压域和工作条件。
(3) POH 是电压、温度和时间的函数。在较高电压和温度下使用会导致 POH 降低。
(4) 应选择 -40 至 105C 或 -40 至 125C 温度曲线并在应用的整个生命周期内应用。为了延长温度和/或 POH 的目的而混合使用这些温度曲线可能会导致可靠性故障风险增加,因此不建议这样做。
(5) -40 至 125C 温度曲线定义为 20000 小时通电时间,此时结温如下所示:5% (-40°C)、65% (70°C)、20% (110°C) 和 10% (125°C)。