AM62Px 的 PMIC 解决方案 应用手册中提供了建议用于 AM62Px 系列处理器和外设的电源管理 IC (PMIC) 及其运行详细信息。
使用建议的 PMIC 的优势列表:
- 经成本和空间优化的 PMIC 解决方案专门为 AM62Px 系列处理器供电而设计
- 为符合 AEC – Q100 标准的 AM62P-Q1 器件供电时,支持高达汽车 ASIL-B 功能安全应用
- 为 AM62P 器件供电时,支持高达 SIL-2 的功能安全工业应用
- TI 评估板上经验证的完整器件性能授权
- 出厂编程配置支持电源轨负载阶跃、电源电压精度和最大负载电流(带裕度)
- 出厂编程配置支持 LPDDR4 存储器
- PMIC 中的集成 ADC 提供了额外的优势,可以轻松测量模拟电压(来自温度传感器、环境光传感器等)
- 符合所有 AM62P 和 AM62P-Q1 电压和时序要求,请参阅节 6.5建议运行条件 和节 6.11.2.2电源时序